Tassello scorrevole acciaio


Variante scelta
Tassello scorrevole 12 acciaio M10, pesante, zincato (0.0.003.67)
Tassello scorrevole 12 acciaio M10, pesante, zincato
0.0.003.67
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.003.67
Serieserie 12
Qualitàzincato
Antistaticosi
FilettoM10
Pesom = 51.5 g
Carico amm.Famm. = 10’000 N
Unita di consegna1 pezzo
Materialeacciaio
Momento torcenteM = 65 Nm

Descrizione

Il tassello scorrevole 12, acciaio M10, pesante, zincato è un elemento di fissaggio universale con filettatura M10.
Il tassello scorrevole di tipo pesante in acciaio zincato è più largo di un tassello scorrevole standard. Si inserisce nella scanalatura del profilato 12 di testa e, grazie al tassello di spinta a molla, resta saldamente in posizione.
A parità di dimensioni della filettatura, per questa serie sono disponibili tasselli scorrevoli con caratteristiche differenti.

Nota: nella scelta della variante adeguata è necessario prestare attenzione alla capacità di carico del sistema complessivo composto da tassello scorrevole, fianco della scanalatura e vite.
I tasselli scorrevoli con protezione antirotazione presentano un rialzo centrale che sporge nell’apertura della scanalatura grazie al quale si posizionano automaticamente lungo la scanalatura.

Varianti

Ordinare per

Line:  5Material:  Steel (bright zinc-plated)Thread:  M3Model:  SingleDesign:  Standard
Line:  5Material:  Stainless steelThread:  M4Model:  SingleDesign:  Standard
Line:  5Material:  Steel (bright zinc-plated)Thread:  M4Model:  SingleDesign:  Standard
Line:  5Material:  Stainless steelThread:  M5Model:  SingleDesign:  Standard
Line:  5Material:  Steel (bright zinc-plated)Thread:  M5Model:  SingleDesign:  Standard
Line:  5Material:  Steel (bright zinc-plated)Thread:  M4Model:  DoubleDesign:  Standard
Line:  5Material:  Steel (bright zinc-plated)Thread:  M4Model:  DoubleDesign:  Standard
Line:  6Material:  Steel (bright zinc-plated)Thread:  M3Model:  SingleDesign:  Standard
Line:  6Material:  Steel (bright zinc-plated)Thread:  M4Model:  SingleDesign:  Standard
Line:  6Material:  Stainless steelThread:  M5Model:  SingleDesign:  Standard
Line:  6Material:  Steel (bright zinc-plated)Thread:  M5Model:  SingleDesign:  Standard
Line:  6Material:  Stainless steelThread:  M6Model:  SingleDesign:  Standard
Line:  6Material:  Steel (bright zinc-plated)Thread:  M6Model:  SingleDesign:  Standard
Line:  6Material:  Steel (bright zinc-plated)Thread:  M5Model:  DoubleDesign:  Standard
Line:  6Material:  Steel (bright zinc-plated)Thread:  M5Model:  DoubleDesign:  Standard
Line:  6Material:  Steel (bright zinc-plated)Thread:  M6Model:  DoubleDesign:  Standard
Line:  6Material:  Steel (bright zinc-plated)Thread:  M6Model:  DoubleDesign:  Standard
Line:  8Material:  Stainless steelThread:  M4Model:  SingleDesign:  Standard
Line:  8Material:  Steel (bright zinc-plated)Thread:  M4Model:  SingleDesign:  Standard
Line:  8Material:  Stainless steelThread:  M5Model:  SingleDesign:  Standard
Line:  8Material:  Steel (bright zinc-plated)Thread:  M5Model:  SingleDesign:  Standard
Line:  8Material:  Stainless steelThread:  M6Model:  SingleDesign:  Standard
Line:  8Material:  Steel (bright zinc-plated)Thread:  M6Model:  SingleDesign:  Standard
Line:  8Material:  Steel (bright zinc-plated)Thread:  M6Model:  SingleDesign:  Heavy duty
Line:  8Material:  Steel (bright zinc-plated)Thread:  M8Model:  SingleDesign:  Standard
Line:  8Material:  Stainless steelThread:  M8Model:  SingleDesign:  Standard
Line:  8Material:  Steel (bright zinc-plated)Thread:  M8Model:  SingleDesign:  Heavy duty
Line:  8Material:  Steel (bright zinc-plated)Thread:  M6Model:  DoubleDesign:  Standard
Line:  8Material:  Steel (bright zinc-plated)Thread:  M6Model:  DoubleDesign:  Standard
Line:  8Material:  Steel (bright zinc-plated)Thread:  M8Model:  DoubleDesign:  Standard
Line:  8Material:  Steel (bright zinc-plated)Thread:  M8Model:  DoubleDesign:  Standard
Line:  10Material:  Steel (bright zinc-plated)Thread:  M6Model:  SingleDesign:  Standard
Line:  10Material:  Steel (bright zinc-plated)Thread:  M8Model:  SingleDesign:  Standard
Line:  10Material:  Steel (bright zinc-plated)Thread:  M10Model:  SingleDesign:  Standard
Line:  10Material:  Steel (bright zinc-plated)Thread:  M8Model:  SingleDesign:  Heavy duty
Line:  10Material:  Steel (bright zinc-plated)Thread:  M10Model:  SingleDesign:  Heavy duty
Line:  12Material:  Steel (bright zinc-plated)Thread:  M6Model:  SingleDesign:  Standard
Line:  12Material:  Steel (bright zinc-plated)Thread:  M8Model:  SingleDesign:  Standard
Line:  12Material:  Steel (bright zinc-plated)Thread:  M10Model:  SingleDesign:  Standard
Line:  12Material:  Steel (bright zinc-plated)Thread:  M12Model:  SingleDesign:  Standard
Line:  12Material:  Steel (bright zinc-plated)Thread:  M8Model:  SingleDesign:  Heavy duty
Line:  12Material:  Steel (bright zinc-plated)Thread:  M10Model:  SingleDesign:  Heavy duty
Line:  12Material:  Steel (bright zinc-plated)Thread:  M12Model:  SingleDesign:  Heavy duty
Line:  8Material:  Steel (bright zinc-plated)Thread:  M4Model:  SingleDesign:  Standard
Line:  8Material:  Steel (bright zinc-plated)Thread:  M5Model:  SingleDesign:  Standard
Line:  8Material:  Steel (bright zinc-plated)Thread:  M6Model:  SingleDesign:  Standard
Line:  8Material:  Stainless steelThread:  M6Model:  SingleDesign:  Standard
Line:  8Material:  Steel (bright zinc-plated)Thread:  M8Model:  SingleDesign:  Standard
Line:  8Material:  Stainless steelThread:  M8Model:  SingleDesign:  Standard

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23110890
eCl@ss 4.0
23110806
eCl@ss 4.1
23110806
eCl@ss 5.0
23110806
eCl@ss 5.1
23110806
UNSPSC 9.0
31161708
eCl@ss 6.0.1
23110890
eCl@ss 7.1
23110890
UNSPSC 7.0
31161708
eCl@ss 11.0
23360290
Codice tariffa doganale
73181900