Tassello scorrevole F


Variante scelta
Tassello scorrevole F 8 acciaio 2xM6-36, zincato (0.0.723.10)
Tassello scorrevole F 8 acciaio 2xM6-36, zincato
0.0.723.10
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.723.10
Serieserie 8
Qualitàzincato
Antistaticosi
FilettoM6
Pesom = 15 g
Carico amm.Famm. = 3500 N
Unita di consegna1 pezzo
Materialeacciaio
Momento torcenteM = 3 Nm

Descrizione

Il tassello scorrevole F 8 acciaio 2xM6-36, zincato con protezione antirotazione, è un elemento di fissaggio universale con due filettature M6. Il serraggio del perno filettato integrato crea un collegamento antistatico tra il tassello scorrevole e il profilato.
Il tassello scorrevole in acciaio zincato può essere inserito in qualsiasi punto della scanalatura del profilato 8 e, grazie al tassello di spinta a molla, resta saldamente in posizione.
La distanza della filettatura permette di fissare a questo tassello scorrevole due connettori automatici in un profilato 8 40x40.
Il preposizionamento dei tasselli scorrevoli F permette di montare velocemente e senza errori anche strutture di grandi dimensioni come camere o cabine. Inoltre, nei punti previsti viene praticato un foro nel fondo della scanalatura che funge da centraggio per la sfera del tassello scorrevole F. Il collegamento ad accoppiamento dinamico tra perno filettato e scanalatura aumenta ulteriormente la forza di spostamento del tassello scorrevole.

Istruzioni di montaggio

Varianti

Ordinare per

Line:  6Model:  SingleThread:  M4T-Slot Nut width:  10.6Thread length:  7
Line:  6Model:  SingleThread:  M5T-Slot Nut width:  10.6Thread length:  7
Line:  6Model:  SingleThread:  M6T-Slot Nut width:  10.6Thread length:  7
Line:  8Model:  SingleThread:  M5T-Slot Nut width:  13.3Thread length:  7.5
Line:  8Model:  SingleThread:  M6T-Slot Nut width:  13.3Thread length:  7.5
Line:  8Model:  SingleThread:  M8T-Slot Nut width:  13.3Thread length:  7.5
Line:  8Model:  DoubleThread:  M6T-Slot Nut width:  13.4Thread length:  7.5

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23110890
UNSPSC 9.0
31161708
eCl@ss 4.0
23110806
eCl@ss 4.1
23110806
eCl@ss 5.0
23110806
eCl@ss 5.1
23110806
eCl@ss 6.0.1
23110890
UNSPSC 7.0
31161708
eCl@ss 7.1
23110890
eCl@ss 11.0
23360290
Codice tariffa doganale
73181900