Tassello scorrevole F


Variante scelta
Tassello scorrevole F 8 acciaio M8, zincato (0.0.613.18)
Tassello scorrevole F 8 acciaio M8, zincato
0.0.613.18
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Vite senza testa DIN 916 M6x6, acciaio, zincata

Proprietà

Nr. articolo0.0.613.18
Serieserie 8
Qualitàzincato
Antistaticosi
FilettoM8
Pesom = 11.4 g
Carico mass.Fmax. = 2500 N
Unita di consegna1 pezzo
Materialeacciaio
Momento torcenteM = 4 Nm

Descrizione

I tasselli scorrevoli F possono essere inseriti e avvitati nella scanalatura del profilato in qualsiasi posizione, utilizzando la vite senza testa integrata. Questo consente di determinare la posizione della filettatura e di evitare spostamenti involontari del tassello scorrevole. L'integrazione di un cuscinetto di spinta a sfere e di una sicurezza antirotazione consente di mantenere il tassello scorrevole F saldamente in posizione anche durante l'avvitamento.
Una seconda funzione del tassello scorrevole F è l'interruzione parziale sicura dello strato anodizzato di isolamento elettrico dei profilati, nel fondo della scanalatura. L'avvitamento della vite senza testa garantisce un collegamento conduttivo duraturo tra il tassello scorrevole inserito e il profilato. In questo modo si ottiene un collegamento elettroconduttivo dei profilati senza l'impiego di elementi aggiuntivi.

Istruzioni di montaggio

Varianti

Ordinare per

Serie:  6Forma:  singoloFilettatura:  M4Larghezza tassello scorrevole:  10.6Lunghezza filettatura:  7
Serie:  6Forma:  singoloFilettatura:  M5Larghezza tassello scorrevole:  10.6Lunghezza filettatura:  7
Serie:  6Forma:  singoloFilettatura:  M6Larghezza tassello scorrevole:  10.6Lunghezza filettatura:  7
Serie:  8Forma:  singoloFilettatura:  M5Larghezza tassello scorrevole:  13.3Lunghezza filettatura:  7.5
Serie:  8Forma:  singoloFilettatura:  M6Larghezza tassello scorrevole:  13.3Lunghezza filettatura:  7.5
Serie:  8Forma:  singoloFilettatura:  M8Larghezza tassello scorrevole:  13.3Lunghezza filettatura:  7.5
Serie:  8Forma:  doppioFilettatura:  M6Larghezza tassello scorrevole:  13.4Lunghezza filettatura:  7.5

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23110890
UNSPSC 9.0
31161708
eCl@ss 4.0
23110806
eCl@ss 4.1
23110806
eCl@ss 5.0
23110806
eCl@ss 5.1
23110806
eCl@ss 6.0.1
23110890
UNSPSC 7.0
31161708
eCl@ss 7.1
23110890
eCl@ss 11.0
23360290
Codice tariffa doganale
73181900