Intelaiatura, profilato di tamponamento X 8 80
Variante scelta

Profilato di tamponamento X 8 80 6-7 mm alluminio, naturale
0.0.716.62
0.0.716.62
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.716.62 |
|---|---|
| Serie | Serie X |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 387 g/m |
| Unita di consegna | 1 pezzo da 6000 mm |
| Materiale | alluminio, anodizzato |
| Colore | naturale |
| Idoneità alla camera bianca | sì |
Descrizione
Si combina con diversi elementi piani e con le serie X o XMS. Non è necessario rifilare i profilati o gli elementi piani.
Nota: per facilitare il montaggio, i profilati di alluminio per il fissaggio di elementi piani devono essere ordinati 0,5 mm più corti rispetto alla misura di taglio calcolata.
Grazie all’indurimento con fascio di elettroni, il materiale completamente sintetico pro presenta una superficie priva di pori, resistente agli urti e facile da pulire, adatta per applicazioni gravose in camere bianche e laboratori.
La superficie indurita si caratterizza per l’elevata resistenza chimica contro detergenti aggressivi. La superficie è resistente anche alla gassificazione con perossido di idrogeno (H2O2).
Inoltre, le lastre HPL garantiscono una resistenza all’abrasione e una tenacità molto elevate fino alla zona dei bordi. Poiché il materiale completamente sintetico pro è resistente a graffi e corrosione, può essere impiegato in ambiti di lavoro con utilizzo intensivo come alternativa alle superfici in acciaio inox.
La superficie chiusa riduce in modo duraturo il degassamento dei composti organici volatili (VOC).
Nota: fino al montaggio, le lastre in materiale completamente sintetico devono essere trasportate e conservate in orizzontale.
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Plage d’épaisseur des panneaux: 4-5 mm | Paroi: simple | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Plage d’épaisseur des panneaux: 4-5 mm | Paroi: simple | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Plage d’épaisseur des panneaux: 6-7 mm | Paroi: simple | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Plage d’épaisseur des panneaux: 6-7 mm | Paroi: simple | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Plage d’épaisseur des panneaux: 4-5 mm | Paroi: double | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Plage d’épaisseur des panneaux: 4-5 mm | Paroi: double |
Downloads
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Codice tariffa doganale
76042100
Intelaiatura, profilato di tamponamento X 8 80
Variante scelta

Profilato di tamponamento X 8 80 6-7 mm alluminio, naturale
0.0.716.62
0.0.716.62