Sistema di intelaiatura, listello coperchio X 8
Variante scelta

Sistema di intelaiatura, listello per soffitto X 8 Al, naturale
0.0.722.68
0.0.722.68
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.722.68 |
|---|---|
| Serie | Serie X |
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 311 g/m |
| Unita di consegna | 1 pezzo da 6000 mm |
| Materiale | alluminio, anodizzato |
| Colore | naturale |
Descrizione
Il fissaggio del listello per soffitto nella scanalatura 8 della struttura del soffitto è realizzato attraverso un accoppiamento geometrico.
Nella realizzazione di ambienti, listello per soffitto X 8 del sistema di intelaiatura semplifica la costruzione di soffitti a norma. Grazie all’elevata portata, utilizzando gli elementi piani adeguati è possibile rendere calpestabili parti di soffitto a scopo di manutenzione.
La resistenza di 2.000 N per m2 è garantita anche per i soffitti calpestabili con una superficie fino a 1.160 x 1.160 mm.
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 |
Downloads
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
23360492
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
UNSPSC 7.0
30102315
eCl@ss 7.1
35030190
Codice tariffa doganale
76042100
Sistema di intelaiatura, listello coperchio X 8
Variante scelta

Sistema di intelaiatura, listello per soffitto X 8 Al, naturale
0.0.722.68
0.0.722.68