Sistema di intelaiatura, listello coperchio X 8


Variante scelta
Sistema di intelaiatura, listello per soffitto X 8 Al, naturale (0.0.722.76)
Sistema di intelaiatura, listello per soffitto X 8 Al, naturale
0.0.722.76
Visualizza tutto
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.722.76
SerieSerie X
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 311 g/m
Unita di consegnaLungh. max. 6000 mm
Materialealluminio, anodizzato
Colorenaturale

Descrizione

Il listello per soffitto X 8 Al del sistema di intelaiatura è un fissaggio portante per elementi del soffitto. Le unità filtro ventola, le lampade o gli elementi piani autoportanti vengono inseriti dall’alto.
Il fissaggio del listello per soffitto nella scanalatura 8 della struttura del soffitto è realizzato attraverso un accoppiamento geometrico.
Nella realizzazione di ambienti, listello per soffitto X 8 del sistema di intelaiatura semplifica la costruzione di soffitti a norma. Grazie all’elevata portata, utilizzando gli elementi piani adeguati è possibile rendere calpestabili parti di soffitto a scopo di manutenzione.
La combinazione di listello per soffitto X 8 del sistema di intelaiatura, materiale composito HPL 36 mm (0.0.716.43) e listello per soffitto X 8 Al (0.0.713.10) del sistema di intelaiatura come chiusura superiore permette di ottenere una resistenza di 2.000 N per m2. La norma DIN EN 1991 prescrive 1.000 N per m2 per i soffitti calpestabili a scopo di manutenzione.
La resistenza di 2.000 N per m2 è garantita anche per i soffitti calpestabili con una superficie fino a 1.160 x 1.160 mm.

Istruzioni di montaggio

In caso di utilizzo di connettori automatici nella struttura del soffitto, il listello del soffitto deve essere rifilato in corrispondenza degli angoli.

Varianti

Ordinare per

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000
Delivery unit:  PieceLength:  6000

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
23360492
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
UNSPSC 7.0
30102315
eCl@ss 7.1
35030190
Codice tariffa doganale
76042100