Coperchio per contenitore per componenti elettronici


Variante scelta
Coperchio contenitori per componenti elettronici 8 120x80 (0.0.259.60)
Coperchio contenitori per componenti elettronici 8 120x80
0.0.259.60
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

PA-GF, nero
Anello di guarnizione
Grado di protezione: IP 65, EN 60529 in collegamento con
il profilato contenitore 8 120x80
4 Viti DIN 7981-4.2x13, acciaio, zincate

Proprietà

Nr. articolo0.0.259.60
SerieSerie 5
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 64 g
Unita di consegna1 pezzo

Descrizione

Varianti

Ordinare per

Lunghezza angolo X:  120Lunghezza angolo Y:  80Superficie:  perforato
Lunghezza angolo X:  120Lunghezza angolo Y:  80Superficie:  liscia
Lunghezza angolo X:  200Lunghezza angolo Y:  120Superficie:  perforato
Lunghezza angolo X:  200Lunghezza angolo Y:  120Superficie:  liscia

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400709
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Codice tariffa doganale
39269097