Elemento di allineamento per profilato a piastra scanalata 8, grigio simile a RAL 7042

0.0.685.04


Dati tecnici

Sistema banco di lavoro
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.685.04
SeriePostazioni di lavoro
AntistaticoNo
Pesom = 1 g
Unita di consegna1 pezzo
MaterialePA
Coloregrigio simile a RAL 7042

Descrizione

Quando si pensa in grande: l’elemento di allineamento per profilato a piastra scanalata 8 unisce i profilati a piastra scanalata sovrapposti creando un’unità armonica e priva di fessure.
Gli elementi in plastica vengono distribuiti nella parte superiore del profilato a piastra scanalata 8 400x14 e inseriti per trattenere saldamente in posizione un ulteriore segmento di profilato. In questo modo prendono vita ampie superfici su cui organizzare gli attrezzi e creare un ambiente di lavoro ordinato.

Istruzioni di montaggio

Calcolo del numero Z di elementi di allineamento per profilato a piastra scanalata 8 richiesto tra due Toolpanel.
Distanza consigliata: posizionare gli elementi di allineamento a 100 mm di distanza dal bordo e a 200 mm di distanza l’uno dall’altro.

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 5.0
23159090
eCl@ss 5.1
23159090
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360192
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Codice tariffa doganale
39269097