Elemento di staffaggio per griglia a filo doppio, nero
0.0.446.10
Questo prodotto è disponibile solo per un breve periodo.
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.446.10 |
|---|---|
| Serie | serie 12 |
| Serie | serie 6 |
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 11 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Materiale | acciaio |
| Colore | nero |
Descrizione
Adatto anche al fissaggio di componenti cilindrici (⌀ 8 mm) su profilati o elementi piani.
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162403
eCl@ss 11.0
23360492
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162403
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
73269098
Elemento di staffaggio per griglia a filo doppio, nero
0.0.446.10
Questo prodotto è disponibile solo per un breve periodo.