Calotta finale per profilato
Variante scelta

Calotta finale per tubolare D30, grigio simile a RAL 7042
0.0.643.96
0.0.643.96
Dati tecnici
Materiale incluso
Calotta, NBR Sh 60 A
Rondella, acciaio, zincato
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.643.96 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 47 g |
| Unita di consegna | 1 set |
| Colore | grigio simile a RAL 7042 |
Descrizione
La calotta finale per tubolare D30 cinge le estremità del profilato anche lateralmente. La rondella in acciaio protegge il fondo della calotta da possibili perforazioni.
La calotta finale per tubolare D30 è disponibile anche in versione antistatica nera.
Varianti
Ordinare per
| Line: LPS | Shape: | Colour: Grey | ESD-safe: X | Inside diameter: 30 | |
| Line: LPS | Shape: | Colour: Black | ESD-safe: ✓ | Inside diameter: 30 | |
| Line: 8 | Shape: | Colour: Grey | ESD-safe: X | Inside diameter: - | |
| Line: 8 | Shape: | Colour: Black | ESD-safe: ✓ | Inside diameter: - |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Codice tariffa doganale
40169991
Calotta finale per profilato
Variante scelta

Calotta finale per tubolare D30, grigio simile a RAL 7042
0.0.643.96
0.0.643.96
Grey
Black