Set calotta per ripiano 8


Variante scelta
Set calotta per ripiano 8 320 con spalla di contenimento (0.0.647.65)
Set calotta per ripiano 8 320 con spalla di contenimento
0.0.647.65
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Sistema banco di lavoro
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

2 calotte per ripiano 8 320, acciaio, alluminio bianco
6 viti a testa svasata DIN 7504 3,9x19, acciaio, zincate
2 viti a testa svasata DIN 7991-M4x16, acciaio, zincate
2 connettori automatici 5 con manicotto filettato, acciaio, zincati
2 Perni filettati DIN 916 M5x6-45H

Proprietà

Nr. articolo0.0.647.65
SeriePostazioni di lavoro
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 577 g
Unita di consegna1 set

Descrizione

Protezione anticaduta per gli oggetti appoggiati: per i profilati per ripiano 8 200 e 320 sono ora disponibili calotte che formano una spalla di contenimento laterale. Utilizzati in combinazione con un profilato 5 20x10 collocato nella parte anteriore, questi set calotta creano una spalla di contenimento perimetrale intorno al ripiano.
I set calotta per ripiano contengono tutti gli elementi di collegamento per realizzare ripiani di qualsiasi lunghezza. La lunghezza del profilato 5 20x10 deve essere pari a quella del profilato per ripiano.

Istruzioni di montaggio

Varianti

Ordinare per

Profondità ripiano:  200Spalla di contenimento: 
Profondità ripiano:  320Spalla di contenimento: 
Profondità ripiano:  320Spalla di contenimento:  X
Profondità ripiano:  200Spalla di contenimento:  X

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 7.1
21100290
Codice tariffa doganale
73269098