Connettore di testa D30
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Materiale incluso
2 Semiconnettori per il collegamento di testa GD-Al, naturale
1 Rondella, acciaio, zincato
Vite a testa cilindrica DIN 912-M6x28, acciaio, zincato
1 Dado esagonale DIN 934 M6-I8I, acciaio, zincato
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.646.94 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 128.8 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Stato alla consegna | preassemblato |
| Momento torcente | M = 10 Nm |
Descrizione
I set per il collegamento di testa D30-30° e D30-60° sono ideali per la costruzione di scaffali FiFo con prelievo delle merci in modo ergonomico.
Varianti
Ordinare per
| Connection type: Angular position | Mounting type: Outside | Angular position: 30° | Internal radius: - | 2nd type: - | |
| Connection type: Angular position | Mounting type: Outside | Angular position: 45° | Internal radius: - | 2nd type: - | |
| Connection type: Angular position | Mounting type: Outside | Angular position: 60° | Internal radius: - | 2nd type: - | |
| Connection type: Angular position | Mounting type: Outside | Angular position: 90° | Internal radius: Internal radius of 25 | 2nd type: - | |
| Connection type: Angular position | Mounting type: Outside | Angular position: 90° | Internal radius: Internal radius of 50 | 2nd type: - | |
| Connection type: Angular position | Mounting type: Inside | Angular position: 90° | Internal radius: Internal radius of 25 | 2nd type: Double | |
| Connection type: Angular position | Mounting type: Thread | Angular position: 90° | Internal radius: Internal radius of 25 | 2nd type: Double | |
| Connection type: Butting | Mounting type: Outside | Angular position: 0° | Internal radius: - | 2nd type: - | |
| Connection type: Butting | Mounting type: Outside | Angular position: -90° to +90° / 0° to +360° | Internal radius: - | 2nd type: - |
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
Codice tariffa doganale
83024900
Connettore di testa D30
* Indicazione obbligatoria