Sistema raschia-olio e di lubrificazione
Su richiesta
Dati tecnici
Materiale incluso
Sistema raschia-olio e di ingrassaggio 8 D14, destro
Sistema raschia-olio e di ingrassaggio 8 D14, sinistro
2 Viti a testa tonda ISO 7380-M8x10, acciaio, zincate
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.630.10 |
---|---|
Serie | serie 8 |
Qualità | grigio |
ESD | Antistatico = No |
Peso | m = 60 g |
Unita di consegna | 1 set |
Materiale | PA-GF |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Serie: 5 | Tipo de guía: Calibrado D6 | Color: Negro | |
Serie: 8 | Tipo de guía: Calibrado D6 | Color: Negro | |
Serie: 8 | Tipo de guía: Calibrado D6 | Color: Gris | |
Serie: 8 | Tipo de guía: Calibrado D10 | Color: Negro | |
Serie: 8 | Tipo de guía: Calibrado D10 | Color: Gris | |
Serie: 8 | Tipo de guía: Calibrado D14 | Color: Negro | |
Serie: 8 | Tipo de guía: Calibrado D14 | Color: Gris | |
Serie: 8 | Tipo de guía: Calibrado D25 | Color: Negro | |
Serie: 8 | Tipo de guía: Calibrado D25 | Color: Gris |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Codice tariffa doganale
39269097
Sistema raschia-olio e di lubrificazione
Su richiesta