Set interruttore di fine corsa
Dati tecnici
Materiale incluso
2 Interruttori di fine corsa 8 - 1NC
Interruttore di prossimità, induttivo
Involucro, alluminio, anodizzato, naturale
Meccanismo e viti di fissaggio
Tensione = 10…30 V DC
Corrente interrompibilemax. = 150 mA
Distanza di interruzione = 2 mm
Cavo, grigio l = 3 m; d = 3 mm
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.688.13 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 110 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
Descrizione
A seconda del modello e della posizione di montaggio, può essere necessaria una diversa combinazione di componenti. I set interruttori di fine corsa offrono tutti i componenti necessari per le unità lineari KRF, LRE e KGT. In fase di ordinazione è necessario prestare attenzione al fatto che alcuni interruttori di fine corsa sono disponibili nelle versioni NO (normally open, ossia "normalmente aperto") e NC (normally closed, ossia "normalmente chiuso").
Nota: il software per la messa in funzione item MotionSoft® supporta l’uso di interruttori di fine corsa con controller item. Grazie ad essi la configurazione ha luogo in brevissimo tempo.
Varianti
Ordinare per
| Switching characteristics: Normally open contact | Compatibility: KRF | Plug-in: X | |
| Switching characteristics: Normally closed contact | Compatibility: KRF | Plug-in: X | |
| Switching characteristics: Normally open contact | Compatibility: LRE | Plug-in: ✓ | |
| Switching characteristics: Normally open contact | Compatibility: LRE | Plug-in: X | |
| Switching characteristics: Normally open contact | Compatibility: KGT 8 | Plug-in: X | |
| Switching characteristics: Normally closed contact | Compatibility: KGT 8 | Plug-in: X |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27220501
UNSPSC 7.0
39121509
UNSPSC 9.0
39121509
eCl@ss 4.0
27220501
eCl@ss 4.1
27220501
eCl@ss 5.0
27220501
eCl@ss 5.1
27220501
eCl@ss 6.0.1
23309213
eCl@ss 7.1
27220501
eCl@ss 11.0
27220501
Codice tariffa doganale
85365080