Squadra di fissaggio


Variante scelta
Squadra 40x40x20 Zn, nero (0.0.474.60)
Squadra 40x40x20 Zn, nero
0.0.474.60
Visualizza tutto

Dati tecnici

Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.474.60
AntistaticoNo
Pesom = 63 g
Unita di consegna1 pezzo
MaterialeGD-Zn
Colorenero

Descrizione

Le squadre universali Zn si utilizzano per il fissaggio, in posizione variabile e regolabile, di qualsiasi componente ai profilati ed ai componenti piani del Sistema MB.
Le asole che permettono ampie possibilità di regolazione sono atte ad ospitare viti di grandezza fino a M6. In presenza di viti più piccole si consiglia l’impiego delle rondelle di centraggio 6 D5 o 6 D4.

Varianti

Ordinare per

Außenmaß:  40x40Maß X:  40Maß Y:  40
Außenmaß:  60x40Maß X:  60Maß Y:  40
Außenmaß:  60x60Maß X:  60Maß Y:  60
Außenmaß:  80x40Maß X:  80Maß Y:  40

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
79070000