Dati tecnici
Materiale incluso
Squadra 40x40x40, acciaio, zincato
2 Viti a testa esagonale ISO10644-M8x16, acciaio, zincato
2 Tasselli scorrevoli 8 acciaio M8, acciaio, zincato
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.653.09 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 116 g |
| Unita di consegna | 1 set |
| Coppia di serraggio, zincato | Mzinc. = 25 Nm |
Descrizione
Le squadre 8 40x40x40, acciaio, garantiscono un appoggio sicuro dei gradini sul profilato di intelaiatura 8 120x40 leggero. Le squadre si montano alla parte inferiore dei pannelli senza eseguire alcuna lavorazione del profilato. Tutto il materiale di fissaggio necessario è incluso nella fornitura.
Per stringere le viti a testa esagonale (M = 25 Nm) sono disponibili la chiave a bocca/ad anello 13 di item (art. n. 0.0.654.72) o l’inserto per chiave a tubo 13-3/8’’ (art. n. 0.0.654.58).
Varianti
Ordinare per
| Baureihe: 5 | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: weißaluminium | mit Verdrehsicherung: ✓ | Verdrehsicherung: einfach | |
| Baureihe: 6 | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: weißaluminium | mit Verdrehsicherung: ✓ | Verdrehsicherung: einfach | |
| Baureihe: 8 | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: weißaluminium | mit Verdrehsicherung: ✓ | Verdrehsicherung: einfach | |
| Baureihe: 8 | Material: Aluminiumdruckguss (GD-Al) | Farbe: weißaluminium | mit Verdrehsicherung: ✓ | Verdrehsicherung: doppelt | |
| Baureihe: 5 | Material: Sinterstahl (Sint-St) | Farbe: weißaluminium | mit Verdrehsicherung: X | Verdrehsicherung: keine | |
| Baureihe: 6 | Material: Sinterstahl (Sint-St) | Farbe: weißaluminium | mit Verdrehsicherung: X | Verdrehsicherung: keine | |
| Baureihe: 8 | Material: Sinterstahl (Sint-St) | Farbe: weißaluminium | mit Verdrehsicherung: X | Verdrehsicherung: keine | |
| Baureihe: 8 | Material: Stahl | Farbe: weißaluminium | mit Verdrehsicherung: X | Verdrehsicherung: keine | |
| Baureihe: 8 | Material: Stahl | Farbe: grau | mit Verdrehsicherung: X | Verdrehsicherung: keine | |
| Baureihe: 10 | Material: Stahl | Farbe: weißaluminium | mit Verdrehsicherung: X | Verdrehsicherung: keine |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
73269098


weißaluminium






grau