Connessione di terra
Dati tecnici
Materiale incluso
1 Tassello scorrevole 8 acciaio M6, inossidabile
1 Perno filettato DIN 916-M6x30, acciaio, inossidabile
1 Dado esagonale DIN 934 M6, acciaio, inossidabile
1 Rondella elastica DIN 127-6, acciaio, inossidabile
1 Rondella ISO 7089 - 6 - 200 HV - A2, inossidabile
1 Dado flangiato DIN 6923-M6, acciaio, inossidabile
1 Distanziale a tubo, POM, nero
Proprietà
| Nr. articolo | 0.3.001.81 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 21 g |
| Unita di consegna | 1 set |
| Momento torcente | M = 6 Nm |
Descrizione
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
| Řada: 5 | |
| Řada: 6 | |
| Řada: 8 |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27130802
UNSPSC 9.0
39121409
eCl@ss 7.1
27130802
eCl@ss 11.0
27130802
eCl@ss 4.0
27131001
eCl@ss 4.1
27130801
eCl@ss 5.0
27130801
eCl@ss 5.1
27130801
eCl@ss 6.0.1
27130803
UNSPSC 7.0
39121409
Codice tariffa doganale
73269098