Protezione


Variante scelta
Protezione di passaggio parete 120-80, nero (0.0.642.93)
Protezione di passaggio parete 120-80, nero
0.0.642.93
Visualizza tutto

Dati tecnici

Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.642.93
AntistaticoNo
Pesom = 32 g
Unita di consegna1 set
MaterialePA-GF
Colorenero

Descrizione

Il non plus ultra del sistema modulare di canalizzazione:
i profilati a parete possono essere interrotti in qualsiasi punto per permettere l’uscita delle linee dalla canalina.
Una protezione di passaggio copre i bordi taglienti del profilato e forma un condotto di passaggio protetto per cavi e tubi flessibili.
Le protezioni di passaggio parete sono ora disponibili anche per i profilati a parete di altezza pari a 120 e 160. Con una larghezza pari ad 80 mm si ottengono protezioni di passaggio perimetrali con sezione pari a 80x60 mm e 120x60 mm.
L’apertura nella parete della canalina deve presentare una larghezza maggiore? Nessun problema: le nuove protezioni di passaggio parete sono sezionabili. In combinazione con il profilato copri-spigolo della canalina (art. n. 0.0.411.58) possono essere ampliate a piacimento.

Varianti

Ordinare per

Dimensione X:  40 mmCampo di applicazione:  Paretea prova di ESD:  XSpazzola di tenuta:  X
Dimensione X:  80 mmCampo di applicazione:  Paretea prova di ESD:  XSpazzola di tenuta:  X
Dimensione X:  30 mmCampo di applicazione:  Coperchioa prova di ESD:  XSpazzola di tenuta:  X
Dimensione X:  40 mmCampo di applicazione:  Coperchioa prova di ESD:  XSpazzola di tenuta:  X
Dimensione X:  60 mmCampo di applicazione:  Coperchioa prova di ESD:  XSpazzola di tenuta:  X
Dimensione X:  80 mmCampo di applicazione:  Coperchioa prova di ESD:  XSpazzola di tenuta:  X
Dimensione X:  120 mmCampo di applicazione:  Paretea prova di ESD:  XSpazzola di tenuta:  X
Dimensione X:  160 mmCampo di applicazione:  Paretea prova di ESD:  XSpazzola di tenuta:  X
Dimensione X:  160 mmCampo di applicazione:  Coperchioa prova di ESD:  Spazzola di tenuta: 

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Codice tariffa doganale
39269097