Protezione
Variante scelta

Protezione di passaggio coperchio 160 con spazzola di tenuta, nero
0.0.665.12
0.0.665.12
Dati tecnici
Materiale incluso
2 Protezioni di passaggio
Involucro, PA-GF
Spazzola di tenuta, PA
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.665.12 |
|---|---|
| Serie | Postazioni di lavoro |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 38 g |
| Unita di consegna | 1 set |
| Colore | nero |
Descrizione
Oltre ad adattarsi a piani per tavoli di diversi spessori, i set di montaggio per l’adattamento ai profilati della serie 8 possono essere collegati alla canalina flessibile per guidare i cavi a diverse altezze fino al pavimento.
Per un ambiente di lavoro ordinato e sicuro.
Varianti
Ordinare per
| Dimensione X: 40 mm | Campo di applicazione: Parete | a prova di ESD: X | Spazzola di tenuta: X | |
| Dimensione X: 80 mm | Campo di applicazione: Parete | a prova di ESD: X | Spazzola di tenuta: X | |
| Dimensione X: 30 mm | Campo di applicazione: Coperchio | a prova di ESD: X | Spazzola di tenuta: X | |
| Dimensione X: 40 mm | Campo di applicazione: Coperchio | a prova di ESD: X | Spazzola di tenuta: X | |
| Dimensione X: 60 mm | Campo di applicazione: Coperchio | a prova di ESD: X | Spazzola di tenuta: X | |
| Dimensione X: 80 mm | Campo di applicazione: Coperchio | a prova di ESD: X | Spazzola di tenuta: X | |
| Dimensione X: 120 mm | Campo di applicazione: Parete | a prova di ESD: X | Spazzola di tenuta: X | |
| Dimensione X: 160 mm | Campo di applicazione: Parete | a prova di ESD: X | Spazzola di tenuta: X | |
| Dimensione X: 160 mm | Campo di applicazione: Coperchio | a prova di ESD: ✓ | Spazzola di tenuta: ✓ |
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Codice tariffa doganale
39269097
Protezione
Variante scelta

Protezione di passaggio coperchio 160 con spazzola di tenuta, nero
0.0.665.12
0.0.665.12