Copertura


Variante scelta
Copertura M45 a 1 vano con porta-targhetta, grigio nerastro simile a RAL 7021 (0.0.663.69)
Copertura M45 a 1 vano con porta-targhetta, grigio nerastro simile a RAL 7021
0.0.663.69
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.663.69
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 17 g
Unita di consegna1 pezzo
MaterialePC
Coloregrigio nerastro simile a RAL 7021

Descrizione

La chiusura perfetta per garantire la pulizia di prese, interruttori e collegamenti.
La copertura ad inserimento frontale è indicata per le scatole da incasso K76 M45. Il porta-targhetta integrato ne agevola la manutenzione.

Varianti

Ordinare per

Baureihe:  8Modulanzahl:  1-fachAusrichtung:  senkrecht
Baureihe:  8Modulanzahl:  2-fachAusrichtung:  senkrecht
Baureihe:  8Modulanzahl:  3-fachAusrichtung:  senkrecht
Baureihe:  keineModulanzahl:  1-fachAusrichtung:  waagerecht
Baureihe:  keineModulanzahl:  2-fachAusrichtung:  waagerecht
Baureihe:  keineModulanzahl:  3-fachAusrichtung:  waagerecht

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27144042
UNSPSC 7.0
39121402
UNSPSC 9.0
39121402
eCl@ss 11.0
27144042
eCl@ss 4.0
27140804
eCl@ss 4.1
27140804
eCl@ss 5.0
27144021
eCl@ss 5.1
27144021
eCl@ss 6.0.1
27143412
eCl@ss 7.1
27144042
Codice tariffa doganale
85472000