Copertura
Variante scelta

Copertura M45 a 3 vani con porta-targhetta orizzontale, grigio nerastro simile a RAL 7021
0.0.675.80
0.0.675.80
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.675.80 |
|---|---|
| Antistatico | No |
| Peso | m = 29 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Materiale | PC |
| Colore | grigio nerastro simile a RAL 7021 |
Descrizione
Nota: item offre anche coperture M45 verticali con porta-targhetta, ideali quando il profilato di installazione viene utilizzato verticalmente.
Varianti
Ordinare per
| Serie: 8 | Numero di moduli: a 1 vano | Allineamento: verticale | |
| Serie: 8 | Numero di moduli: a 2 vani | Allineamento: verticale | |
| Serie: 8 | Numero di moduli: a 3 vani | Allineamento: verticale | |
| Serie: Nessuno | Numero di moduli: a 1 vano | Allineamento: orizzontale | |
| Serie: Nessuno | Numero di moduli: a 2 vani | Allineamento: orizzontale | |
| Serie: Nessuno | Numero di moduli: a 3 vani | Allineamento: orizzontale |
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27144042
UNSPSC 7.0
39121402
UNSPSC 9.0
39121402
eCl@ss 11.0
27144042
eCl@ss 4.0
27140804
eCl@ss 4.1
27140804
eCl@ss 5.0
27144021
eCl@ss 5.1
27144021
eCl@ss 6.0.1
27143412
eCl@ss 7.1
27144042
Codice tariffa doganale
85472000
Copertura
Variante scelta

Copertura M45 a 3 vani con porta-targhetta orizzontale, grigio nerastro simile a RAL 7021
0.0.675.80
0.0.675.80