Profilato di fissaggio D30-60
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.673.86 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 0.44 kg/m |
| Unita di consegna | Lungh. max. 6000 mm |
| Materiale | alluminio, lucido |
| Colore | naturale |
Descrizione
Profilato di unione: il profilato di fissaggio D30-60 consente di montare un binario di guida e 4 in corrispondenza della rulliera in acciaio 60x24 D15. Basta introdurre o agganciare la rulliera.
Per agevolare il fissaggio di diagonali e accessori, la parte inferiore del profilato di fissaggio D30-60 è sagomata per inserirsi nel tubolare profilato D30.
Inoltre, poiché il binario di guida può arrivare fino al tubolare trasversale, nei punti di transizione si genera solo una fessura minima. Per agevolare il fissaggio di diagonali e accessori, la parte inferiore del profilato di fissaggio D30-60 è sagomata per inserirsi nel tubolare profilato D30.
Varianti
Ordinare per
| Unità di consegna: Taglio | |
| Unità di consegna: Pezzo |
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
Codice tariffa doganale
76042100
Profilato di fissaggio D30-60
* Indicazione obbligatoria