Set di collegamento XMS


Variante scelta
Set di collegamento 8 40 80x80-90° - XMS (0.0.698.88)
Set di collegamento 8 40 80x80-90° - XMS
0.0.698.88
Visualizza tutto

Dati tecnici

Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Connettore, AI
8 Viti a testa tonda ISO 7380-M8x22, acciaio, zincato
2 Viti a testa cilindrica DIN 912-M8x20, acciaio, zincato
2 Dadi di fissaggio M8, acciaio

Proprietà

Nr. articolo0.0.698.88
Antistaticosi
Pesom = 321 g
Unita di consegna1 set

Descrizione

Il set di collegamento crea un robusto nodo tra profilati verticali e orizzontali che funge da passaggio per i cavi.

Varianti

Ordinare per

Set di collegamento:  rettilineoAllineamento:  180°Spessore del telaio:  80 mm
Set di collegamento:  ad angolo rettoAllineamento:  90°Spessore del telaio:  80 mm
Set di collegamento:  ad angolo retto appiattitoAllineamento:  90°Spessore del telaio:  40 mm

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162502
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
76169990