Vite a testa cilindrica con filettatura/tassello scorrevole


Variante scelta
Set di fissaggio 8 80 D30 (0.0.653.06)
Set di fissaggio 8 80 D30
0.0.653.06
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Tassello scorrevole 8 acciaio 2x M6-76, acciaio, zincato
2 Viti a testa cilindrica DIN 912-M6x14, acciaio, zincato

Proprietà

Nr. articolo0.0.653.06
SerieSerie D30
Antistaticosi
Pesom = 35 g
Unita di consegna1 set

Descrizione

Più spazio per i collegamenti: l’adattatore 8 80 D30 permette di collegare due connettori D30 a un profilato con scanalatura 8. Il lato inferiore dell’adattatore è piatto, pertanto può essere avvitato anche a qualsiasi elemento piano.
Nel caso in cui venga montato un solo connettore D30 al centro, l’adattatore 8 80 D30 offre un ulteriore vantaggio: il collegamento può essere spostato in qualsiasi momento perché le viti sono accessibili. Le strutture possono essere adattate con estrema semplicità senza smontare il connettore D30.

Varianti

Ordinare per

Seria:  5Typ rowka:  5 mmGwint:  M5Obszar grubości płyty:  4-6 mmOdstęp:  1.8
Seria:  6Typ rowka:  6 mmGwint:  M6Obszar grubości płyty:  3-5 mmOdstęp:  3
Seria:  8Typ rowka:  8 mmGwint:  M8Obszar grubości płyty:  4-6 mmOdstęp:  4.5
Seria:  8Typ rowka:  8 mmGwint:  M8Obszar grubości płyty:  6-8 mmOdstęp:  4.5
Seria:  8Typ rowka:  8 mmGwint:  M6Obszar grubości płyty:  0 mmOdstęp:  4.5
Seria:  8Typ rowka:  8 mmGwint:  M6Obszar grubości płyty:  0 mmOdstęp:  4.5

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
73181558