Dati tecnici
Materiale incluso
2 Supporti, alluminio
2 Fermi, alluminio
2 Tasselli scorrevoli 8 acciaio 2xM6-36
8 Viti a testa cilindrica DIN 6912-M6x20
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.686.50 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 283 g |
| Carico mass. | Fmax. = 2000 N |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Il fermo per slitta LRE 8 si fissa nella scanalatura 8 di un’unità lineare LRE, anche in un secondo momento. La forma ne permette l’impiego con alberi di diversi diametri e in qualsiasi posizione, rendendo il fermo per slitta una soluzione universale.
Nota: durante la configurazione con item MotionDesigner® la maggior parte delle unità lineari item di tipo LRE viene dotata automaticamente di un fermo per slitta che, all’occorrenza, può essere spostato o anche rimosso. Alcuni modelli, come le unità lineari KLE, sono costruiti in modo tale da non richiedere alcun fermo per slitta aggiuntivo.
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 4.1
23050403
eCl@ss 5.0
23309209
eCl@ss 5.1
23309290
eCl@ss 7.1
23309290
eCl@ss 8.0
23309290
eCl@ss 11.0
23301692
eCl@ss 6.0.1
23309290
eCl@ss 4.0
23050702
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
Codice tariffa doganale
76169990