Connettore


Variante scelta
Spina con attacco a molla, nero (0.0.417.59)
Spina con attacco a molla, nero
0.0.417.59
Visualizza tutto

Dati tecnici

Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.417.59
AntistaticoNo
Pesom = 25 g
Unita di consegna1 pezzo
MaterialePA
Colorenero

Descrizione

Con il cavo di collegamento si trasmette l’alimentazione di corrente ad una presa con contatto di terra.
Con la presa è possibile realizzare, da qualsiasi rete di distribuzione presente, l’alimentazione di corrente alla lampada. I trefoli vengono fissati nella presa per mezzo di attacco a molla.
Qualora vengano collegate più lampade l’una all’altra di testa, la trasmissione della corrente viene assicurata dal connettore intermedio. La spina cilindrica, che viene inserita in un foro di fissaggio della calotta, assicura l’accoppiamento meccanico tra le lampade.
Qualora vengano collegate più lampade, intervallate in serie con una comune alimentazione, il collegamento delle lampade fra di loro va eseguito per mezzo del cavo di prolunga, che è disponibile preconfezionato con una lunghezza di 2 m, oppure realizzabile di qualsiasi altra lunghezza con l’utilizzo di presa e spina.

Varianti

Ordinare per

Aplicación:  Enchufe
Aplicación:  Acoplamiento intermedio
Aplicación:  Conector
Aplicación:  Enchufe

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 11.0
27111192
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Codice tariffa doganale
85369010