Dati tecnici
Materiale incluso
Dispositivo di compensazione dell’altezza, PA-GB, grigio simile a RAL 7042
Corpo base, PA-GB, grigio simile a RAL 7042
Vite a testa tonda T4x12, acciaio, zincato
Dado quadro DIN 557-M5-5, acciaio, zincato
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.630.74 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 19.2 g |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Il fissaggio per elementi piani D30 può essere montato in corrispondenza di elementi piani soggetti a ridotta sollecitazione meccanica, ad esempio con funzione di rivestimento, mascheramento o protezione dagli spruzzi.
Fissaggio universale per gli elementi piani utilizzati come rivestimento, mascheramento o protezione dagli spruzzi, o ancora per leggere sollecitazioni meccaniche. Può essere applicato direttamente ai tubolari e ai profilati D30.
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 7.1
23240190
UNSPSC 7.0
31141501
Codice tariffa doganale
39269097