Supporto 8


Variante scelta
Supporto flessibile 8 D23-D30, nero simile a RAL 9005 (0.0.689.17)
Supporto flessibile 8 D23-D30, nero simile a RAL 9005
0.0.689.17
Visualizza tutto
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Sistema banco di lavoro
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

3 Fili metallici, acciaio inossidabile
1 Supporto per filo metallico, PA
1 Supporto flessibile, TPV
1 Vite a testa cilindrica DIN 912-M6x20, acciaio, zincata
1 Rondella DIN 433-6,4, acciaio, zincata
1 Tassello scorrevole V 8 acciaio M6, zincato

Proprietà

Nr. articolo0.0.689.17
SeriePostazioni di lavoro
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 94 g
Unita di consegna1 set
Stato alla consegnapreassemblato
Capacità di carico max.M = 2,5 kg
Colorenero simile a RAL 9005

Descrizione

Grande comodità di inserimento ed estrazione!  Il supporto flessibile 8 D23-D30 è dotato di una fascia in elastomero che si adatta in modo flessibile alla forma dell’attrezzo inserito e lo trattiene saldamente. L’attrezzo può essere rimosso rapidamente senza fatica.
Gli attrezzi, con diametro compreso tra 23 e 30 mm, vengono trattenuti in posizione dal dispositivo di serraggio e dall’elevato attrito statico della fascia. Questo rende il supporto flessibile del Sistema di ganci e supporti item particolarmente adatto a una vasta gamma di attrezzi e soluzioni basati sul tubolare profilato D30.

Varianti

Ordinare per

Holder diameter:  80Design:  Holder 8Diameter:  80Colour:  Grey GreyLine:  8
Holder diameter:  80Design:  Holder 8Diameter:  80Colour:  Black BlackLine:  8
Holder diameter:  70Design:  Holder Support D70Diameter:  70Colour:  Black BlackLine:  Work Bench System
Holder diameter:  70Design:  Holder Support D70-30°Diameter:  70Colour:  Black BlackLine:  Work Bench System
Holder diameter:  23-30Design:  Flexible HolderDiameter:  -Colour:  Black BlackLine:  8

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21101890
eCl@ss 6.0.1
21109290
eCl@ss 7.1
21101890
eCl@ss 11.0
21101890
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
UNSPSC 7.0
31141501
UNSPSC 9.0
31141501
Codice tariffa doganale
39269097