Appoggi con bloccaggio a terra
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.439.37 |
|---|---|
| Antistatico | No |
| Peso | m = 223 g |
| Carico mass. | Fmax. = 5000 N |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Materiale | GD-Zn |
| Colore | nero |
Descrizione
Gli appoggi con bloccaggio a terra abbracciano i piedini di regolazione item in metallo (diametro D60 e D80) e si avvitano nel pavimento con il set per il fissaggio a terra item adeguato. Possono essere orientati liberamente. La modifica dell’altezza dei piedini di regolazione rimane invariata.
L’appoggio con bloccaggio a terra D60 e l’appoggio con bloccaggio a terra D80 sono disponibili nei colori alluminio brillante (simile a RAL 9006) e nero (0.0.439.37, 0.0.265.30).
Varianti
Ordinare per
| Série: Aucun(e) | Diamètre: ø 40 mm | Diamètre: 40 | Matériau: Aluminium (naturel) | Couleur: aluminium naturel | |
| Série: Aucun(e) | Diamètre: ø 60 mm | Diamètre: 60 | Matériau: Zinc moulé (GD-Zn) | Couleur: noir | |
| Série: Aucun(e) | Diamètre: ø 60 mm | Diamètre: 60 | Matériau: Zinc moulé (GD-Zn) | Couleur: aluminium naturel | |
| Série: Aucun(e) | Diamètre: ø 80 mm | Diamètre: 80 | Matériau: Zinc moulé (GD-Zn) | Couleur: noir | |
| Série: Aucun(e) | Diamètre: ø 80 mm | Diamètre: 80 | Matériau: Zinc moulé (GD-Zn) | Couleur: aluminium naturel | |
| Série: X | Diamètre: ø 80 mm | Diamètre: 80 | Matériau: Zinc moulé (GD-Zn) | Couleur: aluminium naturel |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 4.0
22041433
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Codice tariffa doganale
79070000
Appoggi con bloccaggio a terra
* Indicazione obbligatoria


aluminium naturel
noir