Freno per rulliera D30-23, grigio simile a RAL 7042

0.0.670.90


Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

PA/TPE

Proprietà

Nr. articolo0.0.670.90
SerieSerie D30
AntistaticoNo
Pesom = 35 g
Unita di consegna1 pezzo
Coloregrigio simile a RAL 7042

Descrizione

Velocità controllata: il rullo frenante D30-23 regola la velocità dei contenitori sulla rulliera 6 40x40 E D30.
Il rullo frenante garantisce una velocità di trasporto costante anche nei tratti a maggiore pendenza e in presenza di merci trasportate particolarmente pesanti. L’azione frenante del dispositivo meccanico è proporzionale alla velocità di scorrimento delle merci. Questo permette lo scaricamento automatico di una scaffalatura FIFO o di una soluzione Karakuri/LCA perché garantisce la ripresa del flusso delle merci precedentemente arrestate.
I rulli frenanti item devono essere inseriti a intervalli regolari sull’intera lunghezza della rulliera. Per montarli e smontarli non sono necessari attrezzi speciali.

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Codice tariffa doganale
39269097