Snodo di accoppiamento 8
Dati tecnici
Materiale incluso
Snodo di attrito
3 Piastre di accoppiamento, Al, naturale
3 Viti a testa tonda M8x22, acciaio, zincate
Guarnizione di accoppiamento, PA, grigia
Istruzioni per l’uso e il montaggio
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.651.24 |
|---|---|
| Serie | Postazioni di lavoro |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 471 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Momento torcente | M = 45 Nm |
Descrizione
Rispetto allo snodo di attrito 40, questo snodo consente una distanza tra gli appoggi doppia e quindi una portata doppia. Il duplice avvitamento garantisce inoltre una maggiore sicurezza.
Il freno dello snodo di attrito si regola con la massima precisione affinché il braccio orientabile possa essere posizionato con semplicità, senza tuttavia risultare difficile da muovere.
I set premontati sono forniti già pronti all’uso, comprensivi di viti. L’avvitamento può essere eseguito di testa nei fori centrali dei profilati 8 80 oppure sul lato della scanalatura. Le protezioni antirotazione con accoppiamento bloccato alla pressa nelle scanalature dei profilati garantiscono collegamenti privi di gioco.
La rotazione di 360° e la regolazione del momento di attrito sono possibili con tutti gli snodi.
Varianti
Ordinare per
| Portata: 60 Nm | Lunghezza angolo X: 40 | |
| Portata: 200 Nm | Lunghezza angolo X: 80 |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
Codice tariffa doganale
84879090