Snodo di attrito 8


Variante scelta
Snodo di attrito 8 snodo doppio 40 (0.0.623.89)
Snodo di attrito 8 snodo doppio 40
0.0.623.89
Visualizza tutto

Dati tecnici

Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

3 Snodi di attrito
3 Piastre di accoppiamento, Al, naturale
3 Viti a testa tonda M8x22, acciaio, zincate
Istruzioni per l’uso e il montaggio

Proprietà

Nr. articolo0.0.623.89
Antistaticosi
Pesom = 770 g
Unita di consegna1 pezzo
Momento torcenteM = 60 Nm

Descrizione

Il carico momentaneo massimo degli snodi di accoppiamento e degli snodi standard è pari a 45 Nm, lo snodo doppio 40 è in grado di sostenere carichi fino a 60 Nm, mentre lo snodo doppio 80 è in grado di sostenere carichi fino a 200 Nm.

Varianti

Ordinare per

Portata:  45 NmLunghezza angolo X:  40
Portata:  60 NmLunghezza angolo X:  40
Portata:  200 NmLunghezza angolo X:  80

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
Codice tariffa doganale
84879090