Piastra di base XMS 90° tonda


Variante scelta
Piastra di base X 8 40 160x160-90° R40 M16 (0.0.704.23)
Piastra di base X 8 40 160x160-90° R40 M16
0.0.704.23
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Piastra, Al, alluminio brillante simile a RAL 9006
2 Viti a testa cilindrica DIN 912-M8x25, acciaio, zincato
2 Viti a testa cilindrica DIN 912-M8x18, acciaio, zincato
4 Rondelle DIN 433-8,4, acciaio, zincato
2 Tasselli scorrevoli V8 acciaio M8, acciaio, zincato

Proprietà

Nr. articolo0.0.704.23
SerieSerie X
Serieserie 8
Antistaticosi
Pesom = 810 g
Unita di consegna1 set
MaterialeGD-Zn

Descrizione

Per i profilati X 8 M45 - XMS con canaline portacavi aperte verso l’esterno sono disponibili speciali piastre di base e calotte avvitabili.

Varianti

Ordinare per

External dimension:  120x120External radius:  40 mmDimension X:  40 mmEdge length X:  40Edge length Y:  40
External dimension:  160x160External radius:  80 mmDimension X:  40 mmEdge length X:  40Edge length Y:  40
External dimension:  160x160External radius:  40 mmDimension X:  40 mmEdge length X:  40Edge length Y:  40
External dimension:  160x160External radius:  40 mmDimension X:  80 mmEdge length X:  80Edge length Y:  80

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162503
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
76169990