Maschere di foratura combinata
Dati tecnici
Materiale incluso
Bussola di foratura, acciaio, temprata e rettificata
Leva di bloccaggio
Fermo longitudinale orientabile
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.444.68 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 889 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Materiale | Acciaio, nero |
Descrizione
Per la foratura in alberi occorre utilizzare una punta in metallo duro.
Varianti
Ordinare per
| Diametro albero: D25 | |
| Diametro albero: D14 | |
| Diametro albero: D10 |
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21170203
UNSPSC 9.0
27112825
eCl@ss 4.0
21030102
eCl@ss 4.1
21030102
eCl@ss 5.0
21170203
eCl@ss 5.1
21170203
eCl@ss 6.0.1
21170203
eCl@ss 7.1
21170203
eCl@ss 11.0
21170208
UNSPSC 7.0
27112825
Codice tariffa doganale
73269098