Rullo di scorrimento


Variante scelta
Rullo di scorrimento D14 (0.0.294.03)
Rullo di scorrimento D14
0.0.294.03
Visualizza tutto

Dati tecnici

Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Nota tecnica

doppia serie di cuscinetti a sfere con due rondelle di copertura, non richiede manutenzione

Proprietà

Nr. articolo0.0.294.03
Numero di giri mass.nmax. = 5000 min-1
Diametrod = 14 mm
AntistaticoNo
Pesom = 100 g
Unita di consegna1 pezzo
MaterialeAcciaio, 100 Cr 6, temprato, rettificato
Portata dinamicaC = 7800 N
Portata staticaC0 = 4400 N

Descrizione

Per la costruzione di unità di scorrimento individuali per guide a rulli, a facile scorrimento, regolabili senza gioco in collegamento con gli alberi.

Varianti

Ordinare per

Guide type:  Shaft D6Material:  Steel
Guide type:  Shaft D10Material:  Steel
Guide type:  Shaft D14Material:  Steel
Guide type:  Shaft D14Material:  Steel (with additional corrosion-resistant coating)
Guide type:  Shaft D14Material:  Stainless steel
Guide type:  Shaft D25Material:  Steel

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23050701
eCl@ss 4.0
23050701
eCl@ss 4.1
23050701
eCl@ss 5.0
23050701
eCl@ss 5.1
23050701
eCl@ss 6.0.1
23050701
eCl@ss 11.0
23050701
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050701
UNSPSC 7.0
31171506
Codice tariffa doganale
84799020