Rullo di scorrimento
Dati tecnici
Nota tecnica
doppia serie di cuscinetti a sfere con due rondelle di copertura, non richiede manutenzione
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.488.20 |
|---|---|
| Numero di giri mass. | nmax. = 5000 min-1 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 100 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Materiale | Acciaio, X 105 Cr Mo 17, temprato, rettificato |
| Portata dinamica | C = 6200 N |
| Portata statica | C0 = 3500 N |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
| Tipo di guida: Albero D6 | Materiale: Acciaio | |
| Tipo di guida: Albero D10 | Materiale: Acciaio | |
| Tipo di guida: Albero D14 | Materiale: Acciaio | |
| Tipo di guida: Albero D14 | Materiale: Acciaio, (protezione anticorrosione aggiuntiva) | |
| Tipo di guida: Albero D14 | Materiale: Acciaio (inox) | |
| Tipo di guida: Albero D25 | Materiale: Acciaio |
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23050701
eCl@ss 11.0
23050701
eCl@ss 4.0
23050701
eCl@ss 4.1
23050701
eCl@ss 5.0
23050701
eCl@ss 5.1
23050701
eCl@ss 6.0.1
23050701
eCl@ss 7.1
23050701
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Codice tariffa doganale
84799020