Rullo di rilascio
Dati tecnici
Materiale incluso
1 Rullo D60/D6-25, P-ESD
2 Cuscinetti a sfere a gola profonda DIN 625, acciaio
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.705.94 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 54 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Stato alla consegna | preassemblato |
Descrizione
Il set rullo 8 D60/D6-25 ESD (0.0.712.30) contiene il materiale di fissaggio necessario per montare il rullo D60 in una scanalatura 8.
Varianti
Ordinare per
| Diámetro de la rueda: 60 mm | incl. sistema de fijación: ✓ | |
| Diámetro de la rueda: 60 mm | incl. sistema de fijación: X | |
| Diámetro de la rueda: 39,5 mm | incl. sistema de fijación: ✓ |
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Codice tariffa doganale
83022000