Gancio a C 2x60x10, zincato

0.0.701.51


Dati tecnici

Sistema banco di lavoro
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.701.51
SeriePostazioni di lavoro
Qualitàzincato
AntistaticoNo
Pesom = 2 g
Unita di consegna1 Unità = 10 pezzi
Materialeacciaio

Descrizione

Il gancio a C 2x60x10 è un gancio universale fatto di filo metallico piegato. Può essere utilizzato anche insieme alla catena 1,8x12 (0.0.701.38) e al connettore angolare per cornici (0.0.700.92) per appendere le cornici item.

Downloads

Dati CAD

“Gancio a C 2x60x10, zincato” è un set di prodotti e contiene il medesimo articolo 10 volte. La rappresentazione nei dati CAD si discosta quindi dal contenuto effettivo della distinta base.

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 4.0
231202XX
eCl@ss 4.1
23120201
eCl@ss 5.0
23120201
eCl@ss 5.1
23120201
UNSPSC 7.0
31162605
UNSPSC 9.0
31162605
eCl@ss 6.0.1
23120290
eCl@ss 7.1
23120290
eCl@ss 8.0
23120290
eCl@ss 11.0
23120290
Codice tariffa doganale
83081000