Dati tecnici
Materiale incluso
1 Gancio con bullone D30, acciaio, zincato
4 Tasselli scorrevoli 8 acciaio M8, zincato
4 Viti a testa tonda ISO 7380-M8x18, acciaio, zincato
4 Rondelle ISO 7089-8-200 HV, acciaio, zincato
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.726.69 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 2.44 kg |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21070390
eCl@ss 11.0
21070390
UNSPSC 7.0
24101706
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
UNSPSC 9.0
24101706
eCl@ss 6.0.1
21070390
eCl@ss 7.1
21070390
Codice tariffa doganale
84313900