Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.655.91 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 19 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Materiale | acciaio, inossidabile |
| Capacità di carico max. | F = 150 N |
Descrizione
Il gancio presenta due lati aperti, ma uno dei due è parzialmente chiuso. A seconda dell’orientamento, il gancio può essere facilmente inserito dall’alto oppure fissato per evitare che cada. Il gancio si fa scorrere lateralmente sul tubolare (profilato) oppure si fissa premendolo e ruotandolo in modo da impedirne la caduta.
Nota: tenere conto dei limiti di carico dei componenti adiacenti.
Grazie alla sua curvatura speciale, il gancio poggia sulla guida di scorrimento quando viene appeso con il lato più chiuso. Questo riduce al minimo il raggio di movimento, vantaggio particolarmente utile nel trasporto sospeso delle merci. Durante l’aggancio e il prelievo dei prodotti, il listello di scorrimento stabilizza il gancio impedendone la rotazione.
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
83025000