Listello di scorrimento 48x2
Questo articolo non può essere ordinato direttamente.
Dati tecnici
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.681.52 |
---|---|
Serie | Serie D30 |
Qualità | grigio simile a RAL 7042 |
ESD | Antistatico = No |
Peso spec. lunghezza | m = 111 g/m |
Unita di consegna | 1 pezzo da 3000 mm |
Materiale | PE-HD |
Descrizione
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
Materiał: PE-HD | Kolor: k. szary | Zabezpieczenie ESD: X | |
Materiał: PE-HD-ESD | Kolor: k. czarny | Zabezpieczenie ESD: ✓ |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 9.0
31162703
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Codice tariffa doganale
39161000
Listello di scorrimento 48x2
Questo articolo non può essere ordinato direttamente.