Listello di scorrimento D30


Variante scelta
Listello di scorrimento D30 ESD, nero simile a RAL 9005 (0.0.634.59)
Listello di scorrimento D30 ESD, nero simile a RAL 9005
0.0.634.59
Visualizza tutto
Questo articolo non può essere ordinato direttamente.
Utilizzare in item Engineeringtool
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.634.59
SerieSerie D30
Antistaticosi
Pesom = 81 g/m
Unita di consegnaLungh. max. 2000 mm
MaterialePE-HD, ESD
Colorenero simile a RAL 9005

Descrizione

I listelli di scorrimento D30 proteggono la superficie del tubolare profilato consentendo un trasporto ad attrito ridotto. I contenitori possono scorrere o essere spinti sopra i listelli in plastica resistenti all’abrasione. Una variante antistatica impedisce la carica statica.
Nel sistema per sponda, i listelli di scorrimento vengono utilizzati per guidare le merci in modo delicato sui nastri trasportatori.
I listelli di scorrimento con traversino di guida creano un sostegno laterale lungo i percorsi di trasporto. Inoltre, permettono di realizzare un bordo all’interno del quale collocare gli elementi piani.
I listelli di scorrimento D30 senza guida laterale sono disponibili in diversi colori per consentire una semplice identificazione di intelaiature e scomparti.  

Istruzioni di montaggio

Varianti

Ordinare per

Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 2000Couleur:  gris grisMatériau:  PE-HDPosition barre de guidage:  sans
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Couleur:  gris grisMatériau:  PE-HDPosition barre de guidage:  sans
Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 2000Couleur:  noir noirMatériau:  PE-HD-ESDPosition barre de guidage:  sans
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Couleur:  noir noirMatériau:  PE-HD-ESDPosition barre de guidage:  sans
Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 2000Couleur:  rouge rougeMatériau:  PE-HDPosition barre de guidage:  sans
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Couleur:  rouge rougeMatériau:  PE-HDPosition barre de guidage:  sans
Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 2000Couleur:  jaune jauneMatériau:  PE-HDPosition barre de guidage:  sans
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Couleur:  jaune jauneMatériau:  PE-HDPosition barre de guidage:  sans
Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 2000Couleur:  vert vertMatériau:  PE-HDPosition barre de guidage:  sans
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Couleur:  vert vertMatériau:  PE-HDPosition barre de guidage:  sans
Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 2000Couleur:  orange orangeMatériau:  PE-HDPosition barre de guidage:  sans
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Couleur:  orange orangeMatériau:  PE-HDPosition barre de guidage:  sans
Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 2000Couleur:  gris grisMatériau:  PE-HDPosition barre de guidage:  Côté
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Couleur:  gris grisMatériau:  PE-HDPosition barre de guidage:  Côté
Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 2000Couleur:  gris grisMatériau:  PE-HDPosition barre de guidage:  Milieu
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Couleur:  gris grisMatériau:  PE-HDPosition barre de guidage:  Milieu
Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 2000Couleur:  noir noirMatériau:  PE-HD-ESDPosition barre de guidage:  Côté
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Couleur:  noir noirMatériau:  PE-HD-ESDPosition barre de guidage:  Côté
Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 2000Couleur:  noir noirMatériau:  PE-HD-ESDPosition barre de guidage:  Milieu
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Couleur:  noir noirMatériau:  PE-HD-ESDPosition barre de guidage:  Milieu

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 7.0
31162703
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
Codice tariffa doganale
39161000