Profilato canalina U 60x30
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.487.33 |
|---|---|
| Antistatico | si |
| Sezione transversale | A = 2.09 cm2 |
| Peso | m = 0.55 kg/m |
| Unita di consegna | Lungh. max. 3000 mm |
| Materiale | alluminio, anodizzato |
| Colore | naturale |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Orientation: Vertical | Cap fitting: Screw-attached | Dimension X: 30 mm | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Orientation: Vertical | Cap fitting: Screw-attached | Dimension X: 30 mm | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Orientation: Vertical | Cap fitting: None | Dimension X: 30 mm | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Orientation: Vertical | Cap fitting: None | Dimension X: 30 mm | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Orientation: Horizontal | Cap fitting: Screw-attached | Dimension X: 60 mm | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Orientation: Horizontal | Cap fitting: Screw-attached | Dimension X: 60 mm | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Orientation: Horizontal | Cap fitting: None | Dimension X: 60 mm | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Orientation: Horizontal | Cap fitting: None | Dimension X: 60 mm |
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Codice tariffa doganale
76042990
Profilato canalina U 60x30
* Indicazione obbligatoria