Profilato canalina U 80x40 K
Variante scelta

Profilato canalina U 80x40 D80 K, grigio simile a RAL 7042
0.0.647.89
0.0.647.89
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.647.89 |
|---|---|
| Serie | Serie X |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 548 g/m |
| Unita di consegna | Lungh. max. 3000 mm |
| Materiale | PVC |
| Colore | grigio simile a RAL 7042 |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 3000 | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 |
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 7.1
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400704
UNSPSC 7.0
30102315
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
Codice tariffa doganale
39162000
Profilato canalina U 80x40 K
Variante scelta

Profilato canalina U 80x40 D80 K, grigio simile a RAL 7042
0.0.647.89
0.0.647.89
* Indicazione obbligatoria