Vaschetta ad incastro


Variante scelta
Vaschetta ad incastro 160x80, nero (0.0.432.75)
Vaschetta ad incastro 160x80, nero
0.0.432.75
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Sistema banco di lavoro
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

1 Finestrella d’ispezione, PC, trasparente / nera

Proprietà

Nr. articolo0.0.432.75
SeriePostazioni di lavoro
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 400 g
Unita di consegna1 pezzo
MaterialePA-GF
Colorenero

Descrizione

Le vaschette ad incastro disponibili in diverse larghezze (80, 120 e 160 mm) e altezze (40 e 80 mm) agevolano lo stoccaggio e la predisposizione dei componenti di piccole dimensioni nelle postazioni di lavoro.
Le vaschette ad incastro impilabili sono divise in due settori: la parte anteriore del contenitore per le scorte è collegata a una superficie di isolamento dove, tramite una parete divisoria inclinata, è possibile il preposizionamento in modo ordinato dei componenti di piccole dimensioni.
Il coperchio per vaschette ad incastro permette di chiudere i contenitori proteggendoli dalla polvere e durante il trasporto.
I fissaggi per vaschette a incastro consentono di fissare i contenitori a profilati con scanalatura 8. Per movimenti naturali, l’angolo rispetto al profilato può essere variato a intervalli di 15°.
Le vaschette ad incastro, ruotate di 15° l’una rispetto all’altra, si agganciano a profilati o altri componenti (⌀ 7 mm per M6) in corrispondenza del fissaggio per vaschette ad incastro. Questo permette uno sfruttamento ottimale del campo di presa e una rapida sostituzione della minuteria.
La finestrella d’ispezione consente l’inserimento di etichette per l’indicazione del contenuto.
La finestrella d’ispezione può anche essere inserita girata al contrario (con la superficie nera davanti).

Varianti

Ordinare per

Parts Container:  80x40ESD-safe:  Edge length X:  80Edge length Y:  40
Parts Container:  80x40ESD-safe:  XEdge length X:  80Edge length Y:  40
Parts Container:  120x40ESD-safe:  Edge length X:  120Edge length Y:  40
Parts Container:  120x40ESD-safe:  XEdge length X:  120Edge length Y:  40
Parts Container:  160x80ESD-safe:  Edge length X:  160Edge length Y:  80
Parts Container:  160x80ESD-safe:  XEdge length X:  160Edge length Y:  80

Downloads

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Codice tariffa doganale
39269097