Maniglia ad incasso D50


Variante scelta
Maniglia ad incasso D50 (0.0.479.59)
Maniglia ad incasso D50
0.0.479.59
Visualizza tutto

Dati tecnici

Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

4 Viti DIN 7982-2,2x9,5, acciaio, nere
4 Viti DIN 7982-2,2x13, acciaio, nere

Proprietà

Nr. articolo0.0.479.59
AntistaticoNo
Pesom = 16 g
Unita di consegna1 set
MaterialePA-GF

Descrizione

La maniglia ad incasso D50 è particolarmente indicata per porte scorrevoli (spessore 5 - 8 mm). Viene montata all’interno di un foro dell’elemento piano.
Il pannello posteriore chiuso della maniglia ad incasso protegge la mano dell’operatore.
Foro necessario nell’elemento piano per il montaggio della maniglia ad incasso D50.

Varianti

Ordinare per

Material:  Plastic (PA-GF)Shape:  Circular CircularESD-safe:  X
Material:  Plastic (PA-ESD)Shape:  Rectangular RectangularESD-safe: 

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162801
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
UNSPSC 7.0
31162801
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Codice tariffa doganale
39269097