Maniglia ad incasso D50
Dati tecnici
Materiale incluso
1 Maniglia ad incasso Pi 2-10 mm PA ESD
4 Viti a testa svasata DIN 7991-M4x18, acciaio, zincato
4 Rondelle ISO 7089, acciaio, zincato
4 Dado esagonale DIN 934-M4-5, acciaio, zincato
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.727.69 |
---|---|
Antistatico | si |
Peso | m = 83 g |
Unita di consegna | 1 set |
Colore | nero |
Descrizione
La cavità antistatica, infatti, viene integrata a filo all’interno di un elemento piano in modo che sul pannello frontale non sporga nulla. Questo riduce al minimo il rischio di lesioni, promuove un’estetica pulita e ordinata e semplifica la pulizia.
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
Material: Plástico PA-GF | Forma: | Seguridad ESD: X | |
Material: Plástico (PA-ESD) | Forma: | Seguridad ESD: ✓ |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162801
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
UNSPSC 7.0
31162801
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Codice tariffa doganale
39269097