Set di cappucci di copertura della maniglia


Variante scelta
Set calotte profilato per maniglia piegata X, grigio simile a RAL 7042 (0.0.495.09)
Set calotte profilato per maniglia piegata X, grigio simile a RAL 7042
0.0.495.09
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Calotta profilato per maniglia piegata destra, PA-GF
Calotta profilato per maniglia piegata sinistra, PA-GF

Proprietà

Nr. articolo0.0.495.09
SerieSerie X
AntistaticoNo
Pesom = 3.2 g
Unita di consegna1 set
Coloregrigio simile a RAL 7042

Descrizione

Il profilato per maniglia piegata X è configurato in modo particolarmente ergonomico: protegge la mano contro eventuali ferite, consente di fare presa in diverse posizioni e, allo stesso tempo, stabilizza gli elementi piani a cui è collegato.

Varianti

Ordinare per

Baureihe:  8Farbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  XFarbe:  schwarz schwarz
Baureihe:  XFarbe:  grau grau

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162801
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
UNSPSC 7.0
31162801
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Codice tariffa doganale
39269097