Guida per slitta di scorrimento 8 80x40, set di fissaggio con cuscinetti mobili
0.0.619.53
Dati tecnici
Materiale incluso
Vite a testa tonda M5x25, acciaio, zincata
Tassello scorrevole V 8 acciaio M5, zincato
O-ring 5x1,2
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.619.53 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 17 g |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
La guida può essere azionata anche in condizioni ambientali non ottimali (polvere, umidità).
I dadi M6 forniti consentono di fissare alle slitte di scorrimento elementi costruttivi.
Il montaggio delle slitte di scorrimento nelle scanalature del profilato 8 deve sempre avvenire mediante l’utilizzo dei set di fissaggio confezionati.
Il carico massimo consentito per una guida per slitta di scorrimento 8 80x40 è pari a:
Fmax. = 50 N
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23050191
eCl@ss 4.0
23050402
eCl@ss 4.1
23050402
eCl@ss 5.0
23050107
eCl@ss 5.1
23050107
eCl@ss 6.0.1
23050107
eCl@ss 7.1
23050191
eCl@ss 11.0
23050191
UNSPSC 9.0
31162703
UNSPSC 7.0
31162703
Codice tariffa doganale
73269098