Binario di guida
Su richiesta
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.685.44 |
---|---|
Serie | Serie D30 |
Qualità | naturale |
ESD | Antistatico = si |
Peso spec. lunghezza | m = 1.1 kg/m |
Unita di consegna | 1 pezzo da 6000 mm |
Materiale | alluminio, lucido |
Descrizione
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
Serie: LPS | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 4500 | Forma: un lato | Esecuzione: In modo eccentrico | |
Serie: LPS | Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 4500 | Forma: un lato | Esecuzione: In modo eccentrico | |
Serie: LPS | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 4500 | Forma: un lato | Esecuzione: In modo eccentrico | |
Serie: LPS | Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 4500 | Forma: un lato | Esecuzione: In modo eccentrico | |
Serie: LPS | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 4500 | Forma: un lato | Esecuzione: In modo eccentrico | |
Serie: LPS | Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 4500 | Forma: un lato | Esecuzione: In modo eccentrico | |
Serie: LPS | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 4500 | Forma: un lato | Esecuzione: In modo eccentrico | |
Serie: LPS | Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 4500 | Forma: un lato | Esecuzione: In modo eccentrico | |
Serie: LPS | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 4500 | Forma: Senza lati | Esecuzione: In modo centrico | |
Serie: LPS | Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 4500 | Forma: Senza lati | Esecuzione: In modo centrico | |
Serie: LPS | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 4500 | Forma: Senza lati | Esecuzione: In modo centrico | |
Serie: LPS | Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 4500 | Forma: Senza lati | Esecuzione: In modo centrico | |
Serie: LPS | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Forma: entrambi i lati | Esecuzione: In modo centrico | |
Serie: LPS | Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Forma: entrambi i lati | Esecuzione: In modo centrico | |
Serie: 6 | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Forma: entrambi i lati | Esecuzione: In modo eccentrico | |
Serie: LPS | Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Forma: entrambi i lati | Esecuzione: In modo eccentrico | |
Serie: 6 | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Forma: entrambi i lati | Esecuzione: In modo eccentrico | |
Serie: LPS | Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Forma: entrambi i lati | Esecuzione: In modo eccentrico | |
Serie: LPS | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Forma: un lato | Esecuzione: In modo eccentrico | |
Serie: LPS | Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Forma: un lato | Esecuzione: In modo eccentrico |
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Codice tariffa doganale
76042100
Binario di guida
Su richiesta
* Indicazione obbligatoria